Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEB
cilindri di bloccaggio - cilindro idraulico
Cilindri monoposto con interruttori di prossimità integrati Cilindri multiposizione fino a 250 bar - MZ250/MZNI250
HEB
...
Cilindri monoposto con interruttori di prossimità integrati Cilindri multiposizione fino a 250 bar - MZ250/MZNI250
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Assemblea MZ250-1-32/20/10-10-206/M1/S37
Modo Verticale
Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Pressione nominale
NENNDRUCK [bar]
Pistone - Ø
KOLBEN [mm]
Stelo pistone - Ø
D2 [mm]
Forma di costruzione
BA
variante di forma costruttiva
S48
Corsa 1
HUB1 [mm]
Corsa 2
HUB2 [mm]
posizione estesa 1
HUBST1 [mm]
posizione estesa 2
HUBST2 [mm]
Modalità operativa
FUNKTIONSART
parte finale del pistone
KSTGENDE
Filettatura D2G/A6
D2GA6
L4/A5 Lunghezza filettatura
L4A5 [mm]
1
|
Ø25
2
|
Ø32
3
|
Ø40
4
|
Ø50
5
|
Ø63
250
25
16
1 - 4 fori fori trasversali, da 160 bar è necessario un supporto
fori di montaggio senza svasatura per viti
10.00
10.00
0.00
0.00
206 - doppio effetto
M1 - estremità stelo pistone con filettatura interna
M10
25.0
250
32
20
1 - 4 fori fori trasversali, da 160 bar è necessario un supporto
fori di montaggio senza svasatura per viti
10.00
10.00
0.00
0.00
206 - doppio effetto
M1 - estremità stelo pistone con filettatura interna
M12
28.0
250
40
25
1 - 4 fori fori trasversali, da 160 bar è necessario un supporto
fori di montaggio senza svasatura per viti
10.00
10.00
0.00
0.00
206 - doppio effetto
M1 - estremità stelo pistone con filettatura interna
M16
35.0
250
50
32
1 - 4 fori fori trasversali, da 160 bar è necessario un supporto
fori di montaggio senza svasatura per viti
10.00
10.00
0.00
0.00
206 - doppio effetto
M1 - estremità stelo pistone con filettatura interna
M20
30.0
250
63
40
1 - 4 fori fori trasversali, da 160 bar è necessario un supporto
fori di montaggio senza svasatura per viti
10.00
10.00
0.00
0.00
206 - doppio effetto
M1 - estremità stelo pistone con filettatura interna
M27
40.0
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Accessori
Request for quote (RFQ)
HEB
- Cilindri monoposto con interruttori di prossimità integrati Cilindri multiposizione fino a 250 bar
Shorttext
MZ250/MZNI250
Ultime modifiche
10.12.2025 12:07:22
Unità
Parole chiave
Cilindro
bar
bloccaggio
cilindri
idraulico
integrati
interruttori
monoposto
multiposizione
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_EJECTING Espulsione
BYFUNC_LIFTING Sollevamento
BYFUNC_INDEXING Indicizzazione
BYFUNC_POSITIONING Posizionamento
BYFUNC_STAMPING Stampaggio
BYFUNC_SEPERATING Separazione
BYFUNC_FORMING Formatura
BYFUNC_PULLING Trazione
BYFUNC_MOLDING Stampaggio
BYFUNC_EMBOSSING Goffratura
BYFUNC_POLLING Verifica
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificazione REACH
1
Direttiva RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties